Publiko produktet
FREESTANDING BATH SHOWER MIXER EL JEM
SOPAL

FREESTANDING BATH SHOWER MIXER EL JEM

Floor bath shower standing mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
  • lockable automatic diverter.
  • floor installation.
        Özellikler
        • Floor bath shower standing mixer:

          • Working pressure: from 1 to 10 bar.
          • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
          • Thermal resistance: 90°C max.
          • Cartridge endurance: 70000 cycles.
        Teknik özellikler
        • Benzersiz ref.06DBA04
        • Ürün ailesiMixer EL JEM
        • Ürün grubuFloor bath shower standing mixer
        • TipObje (Tekil Nesne)
        • Yayınlanma tarihi2022-01-27
        • Baskı numarası1
        İlgili
        • Ana malzemePirinç
        • İkincil malzemeKrom
        • Tasarım yeriTunus
        • Üretim yeriTunus
        Sınıflandırma
        • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
        • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
        • ETIM KoduEG017610
        • ETIM AdıSanitary taps
        • UNSPSC adıSanitary ware
        • UNSPSC kodu301815
        • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
        • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
        • OmniClass numarası23-31 11 00
        • OmniClass başlığıFaucets

        Bölge bulunurluk durumu

        Avrupa Afrika