Publiko produktet
Sink mixer with extractable spout BIZERTE
Sink mixer with extractable spout BIZERTE
Sink mixer with extractable spout BIZERTE
    SOPAL

    Sink mixer with extractable spout BIZERTE

    Sink mixer:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø35mm.
    • Brilliant and easy to clean..
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    • 120° rotating spout.
    • Double jet hand shower.
              Özellikler
              • Sink mixer:

                • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                • Thermal resistance: 90°C max.
                • Cartridge endurance: 70000 cycles.
              Teknik özellikler
              • Benzersiz ref.06DKA04
              • Ürün ailesiMixer BIZERTE
              • Ürün grubuSink mixer
              • TipObje (Tekil Nesne)
              • Yayınlanma tarihi2022-01-24
              • Baskı numarası1
              İlgili
              • Ana malzemePirinç
              • İkincil malzemeKrom
              • Tasarım yeriTunus
              • Üretim yeriTunus
              Sınıflandırma
              • BIMobject kategorisiMutfak - Lavabolar
              • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
              • ETIM KoduEG017610
              • ETIM AdıSanitary taps
              • UNSPSC adıSanitary ware
              • UNSPSC kodu301815
              • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_84
              • Uniclass 2015 açıklamasıSink taps
              • OmniClass numarası23-31 11 00
              • OmniClass başlığıFaucets

              Bölge bulunurluk durumu

              Avrupa Afrika