Publiko produktet
Sink mixer ZEMBRA
SOPAL

Sink mixer ZEMBRA

Sink mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean..
  • Comfort in use.
            Özellikler
            • Sink mixer:

              • Working pressure: from 1 to 10 bar.
              • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
              • Thermal resistance: 90°C max.
              • Cartridge endurance: 70000 cycles.
            Teknik özellikler
            • Benzersiz ref.06DQA04
            • Ürün ailesiMixer ZEMBRA
            • Ürün grubuSink mixer
            • TipObje (Tekil Nesne)
            • Yayınlanma tarihi2022-01-24
            • Baskı numarası1
            İlgili
            • Ana malzemePirinç
            • İkincil malzemeKrom
            • Tasarım yeriTunus
            • Üretim yeriTunus
            Sınıflandırma
            • BIMobject kategorisiMutfak - Lavabolar
            • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
            • ETIM KoduEG017610
            • ETIM AdıSanitary taps
            • UNSPSC adıSanitary ware
            • UNSPSC kodu301815
            • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_84
            • Uniclass 2015 açıklamasıSink taps
            • OmniClass numarası23-31 11 00
            • OmniClass başlığıFaucets

            Bölge bulunurluk durumu

            Avrupa Afrika