Publiko produktet
3 inlets sink mixer BIZERTE
SOPAL

3 inlets sink mixer BIZERTE

3 inlets sink mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean..
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
  • 360° rotating spout.
  • Double independent water source
                Özellikler
                • 3 inlets sink mixer:

                  • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                  • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                  • Thermal resistance: 90°C max.
                  • Cartridge endurance: 70000 cycles.
                Teknik özellikler
                • Benzersiz ref.06DRA04
                • Ürün ailesiMixer BIZERTE
                • Ürün grubuSink mixer
                • TipObje (Tekil Nesne)
                • Yayınlanma tarihi2022-01-24
                • Baskı numarası1
                İlgili
                • Ana malzemePirinç
                • İkincil malzemeKrom
                • Tasarım yeriTunus
                • Üretim yeriTunus
                Sınıflandırma
                • BIMobject kategorisiMutfak - Lavabolar
                • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
                • ETIM KoduEG017610
                • ETIM AdıSanitary taps
                • UNSPSC adıSanitary ware
                • UNSPSC kodu301815
                • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_84
                • Uniclass 2015 açıklamasıSink taps
                • OmniClass numarası23-31 11 00
                • OmniClass başlığıFaucets

                Bölge bulunurluk durumu

                Avrupa Afrika