Publiko produktet
Integrated shower column kit with small tap BIZERTE
SOPAL

Integrated shower column kit with small tap BIZERTE

Shower column :

  • Bright and durable chrome finish NF EN ISO 1456.
  • Brass tube Ø18. 
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
  • Orientable rain shower Ø80.
Özellikler
  • Shower column : 

    • Working pressure: from 1 to 10 bar.
    • Nominal flow rate: 18l/min at 3 bar.
    • Thermal resistance: 90°C max.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.06E0A04
  • Ürün ailesiShower column BIZERTE
  • Ürün grubuShower column
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-01-24
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemeKrom
  • Tasarım yeriTunus
  • Üretim yeriTunus
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEG017610
  • ETIM AdıSanitary taps
  • UNSPSC adıShowers
  • UNSPSC kodu30181503
  • Uniclass 2015 koduSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıShowers
  • OmniClass numarası23-31 17 00
  • OmniClass başlığıShowers

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Afrika