Publiko produktet
Male lockshield valve for copper tube
SOPAL

Male lockshield valve for copper tube

These series of manual valves and adjustment elbows and tees are used to isolate and more or less close the terminals of heating or air conditioning installations. They are equipped with a special union fitting that allows quick and safe connection to the radiators, without using any other sealing material.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.1204A03
  • Ürün ailesiAngle valve
  • Ürün grubuAngle valve
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-07-14
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemeNickel
  • Tasarım yeriTunus
  • Üretim yeriTunus
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC003623
  • ETIM AdıValve connector (field assembly)
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • Uniclass 2015 koduSs_60
  • Uniclass 2015 açıklamasıHeating, cooling and refrigeration systems
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Afrika