Publiko produktet
Angle safety group
SOPAL

Angle safety group

Safety group for water heaters, with shut-off valve and controllable non-return valve. With adjustable elbow for horizontal installations. Nickel-plated brass body. Working Tmax: 120°C. Max power: 3/4” - 10 kW, NF-EN 1487 NF-D 36401 approved.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.5216A03
  • Ürün ailesiSafety for water heater valve
  • Ürün grubuSafety valve
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-07-14
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemeNickel
  • Tasarım yeriTunus
  • Üretim yeriTunus
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC003623
  • ETIM AdıValve connector (field assembly)
  • UNSPSC adıSafety valves
  • UNSPSC kodu40141604
  • Uniclass 2015 koduPr_65_54_95_75
  • Uniclass 2015 açıklamasıSafety valves
  • OmniClass numarası23-27 31 53
  • OmniClass başlığıSafety Valves

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Afrika
Åland
Cezayir
Almanya
Fas
Andorra
Fildişi Sahili
Arnavutluk
Senegal
Avusturya
Tunus