Publiko produktet
Inclined water manifolds E36
SOPAL

Inclined water manifolds E36

Distribution manifolds are generally used for hot and cold water distribution networks. Their configuration allows users to be supplied in parallel for hot and/or cold water, reducing pressure drops to a minimum. The collectors are made in accordance with the standards in force in the matter and are certified in terms of the chemical composition of the materials used and of the dimensions.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.E36
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-10-04
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriTunus
  • Üretim yeriTunus
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • IFC sınıflandırmasıAkım Dağıtım Elemanı
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • Uniclass 2015 koduSs_50
  • Uniclass 2015 açıklamasıDisposal systems
  • OmniClass numarası23-39 21 13 21
  • OmniClass başlığıManifolds
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Afrika