Publiko produktet
Spain_B712_BetunModificado_Lamina_ElastopheneEliteFv4Kg
SOPREMA

Spain_B712_BetunModificado_Lamina_ElastopheneEliteFv4Kg

It is a non-self-protected, very high quality SBS elastomeric bitumen sheet with low temperature flexibility up to ≤-25ºC, with fiberglass felt (FV) reinforcement and BOPP thermo fusible film finish on both sides.

Özellikler
  • APLICACIÓN

    • Elastophene® Elite FV 4 kg se puede aplicar en sistema bicapa en cubiertas no transitables y transitables para uso peatonal y vehicular, con protección pesada.
    • Elastophene® Elite FV 4 kg suele aplicarse como lámina inferior para dar estabilidad a la membrana bicapa tanto en cubiertas como en estructuras de obra civil.
    • Como lámina inferior de la gama Elite.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.PRDB712_1
  • Ürün ailesiwaterproofing
  • Ürün grubuWaterproofing and insulation product
  • TipDigital Inventory (Products)
  • Yayınlanma tarihi2025-07-28
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeBitumen
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Waterproofing & Membranes
  • IFC sınıflandırmasıMalzeme
  • ETIM KoduEG019720
  • ETIM AdıSheet material
  • OmniClass numarası23-13 25 17 13
  • OmniClass başlığıSheet Waterproofing

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
İspanya