Publiko produktet
Italy_VISIBLE WARM ROOF TYPE COOL ROOF COVERING SYSTEM WITH SOPREMA PVC/TPO MEMBRANES LAYED ON CORRUGATED SHEET METAL
SOPREMA

Italy_VISIBLE WARM ROOF TYPE COOL ROOF COVERING SYSTEM WITH SOPREMA PVC/TPO MEMBRANES LAYED ON CORRUGATED SHEET METAL

Waterproof system made with TPO (Flagon EP/PR) or PVC (Flagon SR) sealing element applied mechanically to the load-bearing element in corrugated sheet metal thermally insulated with an EPS or PIR panel.
Özellikler
  • Exposed roofing - PVC-TPO warm roof - Mechanical fixing on sheet metal
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.SOL000246
  • Ürün ailesiwaterproofing
  • Ürün grubuWaterproofing system for roof
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-06-15
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeThermoplastic olefin (TPO)
  • İkincil malzemePVC kaplı poliyester
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
  • IFC sınıflandırmasıÇatı
  • ETIM KoduEG020300
  • ETIM AdıBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 koduSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 açıklamasıFlat roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMembrane Roofing
  • OmniClass numarası23-13 39 31 11
  • OmniClass başlığıSingle Layer Roof Membranes

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
İspanya
İtalya
Portekiz
BIMobject ürün kütüphanesi

Revit için Tasarım Uygulaması

Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

  • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
  • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
  • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin