Publiko produktet
Italy_ROOFING SYSTEM WITH DRIVE-OVER FLOORING TYPE OF INVERTED ROOF WITH SYNTHETIC PVC MEMBRANE
SOPREMA

Italy_ROOFING SYSTEM WITH DRIVE-OVER FLOORING TYPE OF INVERTED ROOF WITH SYNTHETIC PVC MEMBRANE

Waterproof system with PVC sealing element applied to total independence under thermal insulating panel and fixed driveway ballast
Özellikler
  • Ballasted vehicular roofing - PVC inverted roof
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.SOL000274
  • Ürün ailesiwaterproofing
  • Ürün grubuWaterproofing system for roof
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-06-14
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemePVC kaplı poliyester
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
  • IFC sınıflandırmasıÇatı
  • ETIM KoduEG020300
  • ETIM AdıBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 koduSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 açıklamasıFlat roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMembrane Roofing
  • OmniClass numarası23-13 39 31 11
  • OmniClass başlığıSingle Layer Roof Membranes

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
İspanya
İtalya
Portekiz
BIMobject ürün kütüphanesi

Revit için Tasarım Uygulaması

Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

  • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
  • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
  • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin