Publiko produktet
Spain_P7A3_Polietileno_Membrana_VaporFlag0.3
SOPREMA

Spain_P7A3_Polietileno_Membrana_VaporFlag0.3

Synthetic membrane composed of a single layer of low-density polyethylene, transparent in color, with microholes of 80 mm diameter, positioned over the entire surface every 15 mm in the longitudinal and transverse directions.

Özellikler
  • Vapor Flag Macro contains no flame retardants, resins or glues.

    AREA OF USE.

    • Separation and anti-imbibition layer for roofing applications.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.PRDP7A3_1
  • Ürün ailesiwaterproofing
  • Ürün grubuWaterproofing and insulation product
  • TipDigital Inventory (Products)
  • Yayınlanma tarihi2025-07-28
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePolietilen
  • İkincil malzemePolietilen
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Waterproofing & Membranes
  • IFC sınıflandırmasıMalzeme
  • ETIM KoduEG019720
  • ETIM AdıSheet material
  • OmniClass numarası23-13 25 17 13
  • OmniClass başlığıSheet Waterproofing