Publiko produktet
SOPREMA - FLAG - Synthetic TPO waterpoofing system with vapour barrier for metal deck
SOPREMA

SOPREMA - FLAG - Synthetic TPO waterpoofing system with vapour barrier for metal deck

Monolayer TPO synthetic system destined for the light terrace roof on steeldeck support.
Özellikler
  • - The system is preconsise with thermal bridge breaker fixing of insulation and membrane (0.0014 W/K);- Le système est préconsisé avec des fixation d'isolant et d'etancheite à rupteur thermique (0,0014 W/K). - Solution classification at the outdoor fire BROOF (t3) (See the details with technical department of SOPREMA) - Sopravap® Stick Alu S16 vapor bariere can easily process the airtightness (in association with Sopratec® III in cladding); - Wide choice of color for the FLAGON EP/PR-SC membrane.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.RS2PUNA_FR01
  • Ürün ailesiwaterproofing
  • Ürün grubuWaterproofing system for roof
  • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
  • Yayınlanma tarihi2017-08-03
  • Baskı numarası5
İlgili
  • Ana malzemeThermoplastic olefin (TPO)
  • İkincil malzemePolyisocyanorate PIR
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
  • IFC sınıflandırmasıÇatı
  • ETIM KoduEG020300
  • ETIM AdıBuilding - Roofing materials
  • UNSPSC adıRoofing materials
  • UNSPSC kodu301515
  • Uniclass 2015 koduEF_30_10
  • Uniclass 2015 açıklamasıRoofs
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_30_40_30_80
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 54 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıThermoplastic-Polyolefin Roofing
  • OmniClass numarası23-13 39 31
  • OmniClass başlığıRoof Membranes
  • CSI UniFormat II koduB30
  • CSI UniFormat II başlığıROOFING

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa