Publiko produktet
Italy_VISIBLE COOL ROOF COLD ROOF COVERING SYSTEM WITH SOPREMA PVC/TPO MEMBRANES LAYED IN TOTAL ADHERENCE
SOPREMA

Italy_VISIBLE COOL ROOF COLD ROOF COVERING SYSTEM WITH SOPREMA PVC/TPO MEMBRANES LAYED IN TOTAL ADHERENCE

Cool Roof exposed roofing system with synthetic PVC or TPO membranes applied by gluing to the support with polyurethane adhesive. the system is a cold roof type, without thermal insulation.
Özellikler
  • Exposed roofing - PVC-TPO Cold Roof - Total adhesion to reinforced concrete
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.SOL000248
  • Ürün ailesiwaterproofing
  • Ürün grubuWaterproofing system for roof
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-06-15
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeThermoplastic olefin (TPO)
  • İkincil malzemePVC kaplı poliyester
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
  • IFC sınıflandırmasıÇatı
  • ETIM KoduEG020300
  • ETIM AdıBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 koduSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 açıklamasıFlat roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMembrane Roofing
  • OmniClass numarası23-13 39 31 11
  • OmniClass başlığıSingle Layer Roof Membranes