Publiko produktet
Italy_BALLASTED ROOFING SYSTEM WITH GRAVEL TYPE WARM ROOF WITH PVC/TPO MEMBRANE
Italy_BALLASTED ROOFING SYSTEM WITH GRAVEL TYPE WARM ROOF WITH PVC/TPO MEMBRANE
    SOPREMA

    Italy_BALLASTED ROOFING SYSTEM WITH GRAVEL TYPE WARM ROOF WITH PVC/TPO MEMBRANE

    Waterproof system with thermal insulating panel and PVC or TPO sealing element applied to total independence under mobile gravel ballast
    Özellikler
    • Roof ballasted with gravel - PVC-TPO Warm Roof
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.SOL000256
    • Ürün ailesiwaterproofing
    • Ürün grubuWaterproofing system for roof
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-06-14
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeThermoplastic olefin (TPO)
    • İkincil malzemePVC kaplı poliyester
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
    • IFC sınıflandırmasıÇatı
    • ETIM KoduEG020300
    • ETIM AdıBuilding - Roofing materials
    • Uniclass 2015 koduSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFlat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMembrane Roofing
    • OmniClass numarası23-13 39 31 11
    • OmniClass başlığıSingle Layer Roof Membranes