Publiko produktet
Italy_WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH MOVABLE FLOORING TYPE COLD ROOF WITH PVC/TPO MEMBRANES
SOPREMA

Italy_WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH MOVABLE FLOORING TYPE COLD ROOF WITH PVC/TPO MEMBRANES

Waterproof system with PVC or TPO sealing element applied to total independence under mobile walkable ballast
Özellikler
  • Ballasted covering for mobile flooring - PVC-TPO Cold Roof
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.SOL000266
  • Ürün ailesiwaterproofing
  • Ürün grubuWaterproofing system for roof
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-06-15
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeThermoplastic olefin (TPO)
  • İkincil malzemePVC kaplı poliyester
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
  • IFC sınıflandırmasıÇatı
  • ETIM KoduEG020300
  • ETIM AdıBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 koduSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 açıklamasıFlat roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMembrane Roofing
  • OmniClass numarası23-13 39 31 11
  • OmniClass başlığıSingle Layer Roof Membranes