Publiko produktet
Italy_WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH FIXED FLOORING TYPE OF INVERTED ROOF WITH SYNTHETIC MEMBRANES IN PVC/TPO
Italy_WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH FIXED FLOORING TYPE OF INVERTED ROOF WITH SYNTHETIC MEMBRANES IN PVC/TPO
    SOPREMA

    Italy_WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH FIXED FLOORING TYPE OF INVERTED ROOF WITH SYNTHETIC MEMBRANES IN PVC/TPO

    Waterproof system with PVC or TPO sealing element applied to total independence under fixed walkable ballast
    Özellikler
    • Ballasted roofing for fixed pedestrian paving - PVC-TPO inverted roof
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.SOL000271
    • Ürün ailesiwaterproofing
    • Ürün grubuWaterproofing system for roof
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-06-15
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeThermoplastic olefin (TPO)
    • İkincil malzemePVC kaplı poliyester
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
    • IFC sınıflandırmasıÇatı
    • ETIM KoduEG020300
    • ETIM AdıBuilding - Roofing materials
    • Uniclass 2015 koduSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFlat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMembrane Roofing
    • OmniClass numarası23-13 39 31 11
    • OmniClass başlığıSingle Layer Roof Membranes