Publiko produktet
Italy_BALLASTED ROOFING SYSTEM WITH GRAVEL TYPE COLD ROOF WITH BPE BITUMEN-POLYMER MEMBRANES
SOPREMA

Italy_BALLASTED ROOFING SYSTEM WITH GRAVEL TYPE COLD ROOF WITH BPE BITUMEN-POLYMER MEMBRANES

Waterproof system with sealing element in BPE bitumen-polymer membranes applied in total adhesion under mobile gravel ballast
Özellikler
  • Copertura zavorrata con ghiaia - Tetto Freddo BPP-BPE
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.SOL000380
  • Ürün ailesiwaterproofing
  • Ürün grubuWaterproofing system for roof
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-06-14
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeBitumen
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
  • IFC sınıflandırmasıÇatı
  • ETIM KoduEG020300
  • ETIM AdıBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 koduSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 açıklamasıFlat roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMembrane Roofing
  • OmniClass numarası23-13 39 31 11
  • OmniClass başlığıSingle Layer Roof Membranes