Publiko produktet
Totes in 4-Post Flexible Shelving

Totes in 4-Post Flexible Shelving

Spacesaver’s Totes in 4-Post Shelving is the ideal solution to properly house and organize materials and create interactive spaces that promote collaboration, engagement, and productivity. Compatible with all 15" W and 18" D Spacesaver 4-Post Shelving, Totes come in four heights - 3", 6", 9", and 12" - and can be mounted with Tote Rails or placed directly on shelves, as well as integrated into Flexible Shelving units and High-Density Mobile Storage carriages.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.totes-in-4-post-flexible-shelving
  • Ürün ailesiShelving
  • Ürün grubuFlexible Shelving
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-10-13
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • CSI MasterFormat 2014 kodu11 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıLibrary Stack Systems
  • OmniClass numarası23-21 25 21 11
  • OmniClass başlığıLibrary Stack Systems

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika