Publiko produktet
Totes in 4-Post FreeSpan™ Flexible Shelving

Totes in 4-Post FreeSpan™ Flexible Shelving

Spacesaver’s Totes in 4-Post FreeSpan™ Flexible Shelving properly houses and organizes materials on movable units designed to promote collaboration, engagement, and productivity. Compatible with all 15" W and 18" D Spacesaver 4-Post FreeSpan™ Shelving, Totes come in four heights – 3", 6", 9", and 12" – and can be mounted with Tote Rails or placed directly on shelves.

Özellikler
  • Totes

    • Compatible with all 15" W and 18" D Spacesaver 4-Post FreeSpan™ Shelving
    • Totes available in heights 3", 6", 9", and 12"
    • Can be mounted with Tote Rails or directly on shelves

    Tote Specifications

    • Material: Polypropylene
    • Color: Translucent
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.totes-in-4-post-freespan-flexible-shelving
  • Ürün ailesiShelving
  • Ürün grubuFlexible Shelving
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-03-06
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeToz Kaplama Çelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 56 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetal Storage Shelving
  • OmniClass numarası23-21 11 11
  • OmniClass başlığıCommercial Storage Units