Publiko produktet
Marine Grooved Coupling Adapter (Grv x Soc)

Marine Grooved Coupling Adapter (Grv x Soc)

EverTUFF® CPVC Marine Schedule 40/80 Pipe & Fittings is a complete system of pipe, fittings, cement & primer specifically designed for pressure fluid systems in nonessential accommodation, service and control spaces of a vessel or offshore platform. EverTUFF® CPVC schedule 40/80 marine piping system is ABS Type Approved for fresh water, sea water, potable water and brine applications, meets 2010 FTP code annex 1, parts 2 & 5 and is approved by the U.S. Coast Guard.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.spears-cg-833
  • Ürün ailesiMarine
  • Ürün grubuCoupling
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-07-19
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCPVC
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Bağlantılar
  • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
  • UNSPSC adıPlumbing connectors
  • UNSPSC kodu40141720
  • Uniclass 2015 koduAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 açıklamasıPipe fitting
  • OmniClass numarası23-27 43 00
  • OmniClass başlığıPipe Fittings
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures