Publiko produktet
OceanTUFF™ Cap - Fabricated

OceanTUFF™ Cap - Fabricated

OceanTUFF™ CPVC Marine Drainage System is a complete system of pipe, fittings & one-step cement specifically designed for Black & Gray Water drainage applications in nonessential accommodation, service and control spaces of a vessel or offshore platform. OceanTUFF™ is ABS Type Approved for black & gray water, vacuum flush sanitary piping, drains, sanitary and vent applications, meets 2010 FTP code annex 1, parts 2 & 5 and is approved by the U.S. Coast Guard.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.spears-cg-p116-fab
  • Ürün ailesiMarine
  • Ürün grubuCap / Fabricated
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-07-19
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCPVC
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Bağlantılar
  • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
  • UNSPSC adıPlumbing connectors
  • UNSPSC kodu40141720
  • Uniclass 2015 koduAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 açıklamasıPipe fitting
  • OmniClass numarası23-27 43 00
  • OmniClass başlığıPipe Fittings
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures