Publiko produktet
OceanTUFF™ Flush Closet Flange
OceanTUFF™ Flush Closet Flange

    OceanTUFF™ Flush Closet Flange

    OceanTUFF™ CPVC Marine Drainage System is a complete system of pipe, fittings & one-step cement specifically designed for Black & Gray Water drainage applications in nonessential accommodation, service and control spaces of a vessel or offshore platform. OceanTUFF™ is ABS Type Approved for black & gray water, vacuum flush sanitary piping, drains, sanitary and vent applications, meets 2010 FTP code annex 1, parts 2 & 5 and is approved by the U.S. Coast Guard.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.spears-cg-p815
    • Ürün ailesiMarine
    • Ürün grubuFlange
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-07-19
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeCPVC
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Bağlantılar
    • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
    • UNSPSC adıPlumbing connectors
    • UNSPSC kodu40141720
    • Uniclass 2015 koduAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 açıklamasıPipe fitting
    • OmniClass numarası23-27 43 00
    • OmniClass başlığıPipe Fittings
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures