Publiko produktet
DWV PVC Combination Wye and 1/8 Bend, Reducing (Two Piece) - DWV-P504

DWV PVC Combination Wye and 1/8 Bend, Reducing (Two Piece) - DWV-P504

3.9 / 5 yıldız3.9(8 incelemeler)
DWV (Drainage, Waste & Vent) fittings are Non-Pressure Rated (NPR) for use in open-ended systems. Spears® DWV Fabricated Fittings are manufactured and tested in accordance with ASTM F 1866. - DWV-P504
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.spears-dwv-p504
  • Ürün ailesiDWV
  • Ürün grubuWye
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-07-31
  • Baskı numarası2
İlgili
  • Ana malzemePVC
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Bağlantılar
  • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
  • UNSPSC adıPlumbing connectors
  • UNSPSC kodu40141720
  • OmniClass numarası23-27 43 00
  • OmniClass başlığıPipe Fittings
  • CSI UniFormat II koduC1030
  • CSI UniFormat II başlığıFittings