Publiko produktet
ELASTO'FLEX 100V
SPM

ELASTO'FLEX 100V

Range only available for the French market

Flexible rubber corner guard
- 45 to 135° angle

Özellikler
  • Range only available for the French market
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.SPM-ELASTOFLEX
  • Ürün ailesiIndustrial protection
  • Ürün grubuCorner guards
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-10-03
  • Baskı numarası2
İlgili
  • Ana malzemeElastomer
  • İkincil malzemeElastomer
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Finishes
  • IFC sınıflandırmasıKaplama
  • UNSPSC adıCorner guards
  • UNSPSC kodu30161504
  • Uniclass 2015 koduPr_35_90_43_15
  • Uniclass 2015 açıklamasıCorner guards
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 26 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCorner Guards
  • OmniClass numarası23-17 25 15 13
  • OmniClass başlığıCorner Guards
  • CSI UniFormat II koduC1030
  • CSI UniFormat II başlığıFittings