Özgün ref.: | SPM-ESCORT-DUO |
---|---|
Marka: | SPM |
Ürün ailesi: | Main courante |
Ürün grubu: | Pare-choc |
Yayınlanma tarihi: | 2019-06-20 |
Sürüm: | 2 |
Tip: | Obje (Tekil Nesne) |
Ürün veri URL'i: | http://www.spm.fr/produits/liste-produits-protection-murale-mains-courante... |
---|---|
Kurulum yönergeleri: | http://www.spm.fr/media/27-spm-website/vl/doc-techniques-divers/gmo-escort... |
COBie Product Data Sheet: | |
Ürün sertifikaları: | |
Teknik açıklama: | http://www.spm.fr/media/27-spm-website/vl/presentation-integrale/escortduo... |
Eğitim videosu: | |
GTIN kodu: |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://www.bimobject.com/tr/spm/product/spm-escort-duo
Ana malzeme: | PVC |
---|---|
İkincil malzeme: | PVC |
Tasarım yeri: | France |
Üretim yeri: | France |
BIMobject Kategorisi: | Yapı - Korkuluk |
---|---|
IFC sınıflandırması: | Railing |
Uniclass 1.4 Kod: | L4422 |
Uniclass 1.4 Tanım: | Hand rails, grab rails |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-64-36 |
Uniclass 2.0 Tanım: | Handrails |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_25_30_36 |
Uniclass 2015 Tanım: | Handrails |
NBS Reference Kod: | 64-36 |
NBS Reference Tanım: | Handrails |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 26 16.16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Protective Corridor Handrails |
OmniClass Numarası: | 23-17 25 13 |
OmniClass Başlığı: | Handrails |
CSI UniFormat II Code: | C1030 |
CSI UniFormat II Title: | Fittings |
İsim | Değer |
---|---|
Colour | Yellow ; Beige ; Orange ; Red ; Violet ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black |
Height | — 900 mm |
Installation Method | Spacer fixing |
Material | PVC |
Rail Height | 150 mm |
Shape | Round |
Thickness | 2 mm |
Width | 40 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
İsim | Değer |
---|---|
Colour | Yellow ; Beige ; Orange ; Red ; Violet ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black |
Material | PVC |
Shape | Round |
BIMobject®