Publiko produktet
POROTON BIO P600 25 inc. h24,5
Stabila

POROTON BIO P600 25 inc. h24,5

POROTON BIO P600 clay masonry system for high-performance infill walls, designed to ensure indoor comfort, durability and energy efficiency of the building envelope.
Özellikler
  • Lightweight clay block with vertical interlocking system for the construction of external infill walls, designed to ensure high thermal performance and energy efficiency.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.poroton-bio-p600-25-inc
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2026-06-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)245
  • Genişlik (mm)250
  • Derinlik (mm)300
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Duvarcılık

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
İtalya