Publiko produktet
POROTON BIO P700 CLIMA 30 h24,5
Stabila

POROTON BIO P700 CLIMA 30 h24,5

POROTON BIO P700 CLIMA clay masonry system for high-energy-performance infill walls, designed to maximize indoor comfort, thermal efficiency and the durability of the building envelope.
Özellikler
  • Lightweight clay block with thin-web geometry and vertical interlocking system, designed to maximize the thermal performance of external infill walls, ensuring high energy efficiency and indoor comfort.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.poroton-bio-p700-clima-30-inc
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2026-06-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)245
  • Genişlik (mm)300
  • Derinlik (mm)250
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Duvarcılık

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
İtalya