Publiko produktet
POROTON BIO P700 CLIMA 45 h19
Stabila

POROTON BIO P700 CLIMA 45 h19

POROTON BIO P700 CLIMA clay masonry system for high-energy-performance infill walls, designed to maximize indoor comfort, thermal efficiency and the durability of the building envelope.
Özellikler
  • Lightweight clay block with thin-web geometry and vertical interlocking system, designed to maximize the thermal performance of external infill walls, ensuring high energy efficiency and indoor comfort.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.poroton-bio-p700-clima-45-inc
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2026-06-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)190
  • Genişlik (mm)450
  • Derinlik (mm)250
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Duvarcılık

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
İtalya