Publiko produktet
Led-it
Steelpro

Led-it

3.0 / 5 yıldız3.0(5 incelemeler)
Led-it is Steelpro’s latest system innovation to the market. This handrail & led combination offers a handrail that can be illuminated using almost any led available on the market. All parts are connected with screws and bolts; this makes all connections very rigid and strong.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.led-it
  • Ürün ailesiHandrails
  • Ürün grubuLed-it
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-06-15
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)100
  • Genişlik (mm)50
  • Derinlik (mm)50
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriFinlandiya
  • Üretim yeriFinlandiya
  • Ağırlık net (Kg)2
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Korkuluk
  • IFC sınıflandırmasıKorkuluk