Publiko produktet
SP200 L Public
Steelpro

SP200 L Public

4.5 / 5 yıldız4.5(8 incelemeler)
Steelpro’s SP200 staircase system is one of a kind. Stairs are always delivered premade and only requires assemble at the construction. The whole product is made of aluminium parts that are manufactured using extrusion technique, cut and bolted together. This pre thought concept leads to a very stylish and reliable product.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.sp200_l_public
  • Ürün ailesiStair Systems
  • Ürün grubuSP200
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-06-15
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)3000
  • Genişlik (mm)1200
  • Derinlik (mm)400
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriFinlandiya
  • Üretim yeriFinlandiya
  • Ağırlık net (Kg)15
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Stairs
  • IFC sınıflandırmasıMerdiven