Publiko produktet
Series 100 Single lever sink mixer 100 1480
Series 100 Single lever sink mixer 100 1480
Series 100 Single lever sink mixer 100 1480

    Series 100 Single lever sink mixer 100 1480

    Freestanding / kitchen single lever mixer With ceramic cartridge With swivel spout Compatible with instant water heaters 21 kWh Material: brass Surface: chrome
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.100_1480
    • Ürün ailesiSeries 100
    • Ürün grubuKitchen mixers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-08-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)680
    • Genişlik (mm)460
    • Derinlik (mm)310
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeKrom
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)4.9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıSink taps
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa