Publiko produktet
Series 100, Finish set for single lever shower mixer, 100 2243 3

Series 100, Finish set for single lever shower mixer, 100 2243 3

Concealed single lever mixer With ceramic cartridge With volume control Compatible with instant water heaters 21 kWh Material: brass Surface: chrome
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.100_2243_3
  • Ürün ailesiSeries 100
  • Ürün grubuShower mixers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-11-11
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)180
  • Genişlik (mm)125
  • Derinlik (mm)55
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemeKrom
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)0.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 açıklamasıBath taps
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures