Publiko produktet
Series 120 Shower set 120 2760
Series 120 Shower set 120 2760
Series 120 Shower set 120 2760

    Series 120 Shower set 120 2760

    Exposed Shower set with single lever mixer With rain shower and handshower With ceramic cartridge with heightt adjustable shower arm (during installation) Intrinsically safe against backflow With EasyClean Compatible with instant water heaters 21 kWh Material: brass Surface: chrome
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.120_2760
    • Ürün ailesiSeries 120
    • Ürün grubuShower sets
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-08-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1480
    • Genişlik (mm)260
    • Derinlik (mm)518
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeKrom
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)6.95
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures