Publiko produktet
Steni Colour SN 8008
Steni Colour SN 8008
Steni Colour SN 8008
Steni Colour SN 8008
Steni Colour SN 8008
Steni Colour SN 8008
    Steni

    Steni Colour SN 8008

    Design and quality in the same facade panel. Steni Colour is a facade panel made of fiberglass reinforced stone composite, with a smooth surface of electron beam cured acrylic. Steni Colour has the same documented quality as the other Steni products, impact-, water- and weather resistance. The facade panel is suitable for both new buildings and renovation of buildings. Steni Colour is an exciting alternative where design is an important factor, because of its color possibilities, surface variations and format flexibility.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.SN8008
    • Ürün ailesiFacade systems
    • Ürün grubuColour
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2015-11-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1195
    • Genişlik (mm)3495
    • Derinlik (mm)6
    İlgili
    • Ana malzemeComposite
    • İkincil malzemeElektron Işınlanmış Akrilik Cila
    • Tasarım yeriNorveç
    • Üretim yeriNorveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Kaplama
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • UNSPSC adıSiding and exterior wall materials
    • UNSPSC kodu301518
    • Uniclass 2015 koduSs_25_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 26 23.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFiberglass Reinforced Protective Wall Covering
    • OmniClass numarası23-15 15 15
    • OmniClass başlığıWall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II koduC3010
    • CSI UniFormat II başlığıWall Finishes

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Kuzey Amerika
    Belçika
    Birleşik Devletler
    Danimarka
    Kanada
    Finlandiya
    Hollanda
    İngiltere
    İsveç
    İzlanda
    Lüksemburg
    Norveç