Publiko produktet
Wescott® 17" x 13"   Under-Mount Bathroom Sink

Wescott® 17" x 13" Under-Mount Bathroom Sink

Enhance the style of your contemporary bathroom with the Wescott under-mount sink. Its sleek, minimalist look has a confident feel that lets the rest of your bathroom decor shine.

FEATURES

  • Under-mount installation
  • Grade A vitreous china with a hard, glossy finish
  • No faucet holes; accommodates either a wall-mount or countertop faucet
  • Center drain and overflow
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.sterling-442040
  • Ürün ailesiSinks/Lavatories
  • Ürün grubuWescott®
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi1918-06-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)7.88
  • Genişlik (inç)19.01
  • Derinlik (inç)15.38
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • UNSPSC adıSinks
  • UNSPSC kodu30181504
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 açıklamasıSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks