Publiko produktet
Performa™ AFD, Series 7104, 60" x 29" Bath - Left-hand Drain

Performa™ AFD, Series 7104, 60" x 29" Bath - Left-hand Drain

The clean, pared-down design of Performa(TM) by Sterling, made of solid Vikrell© material, provides a relaxing, spacious bath that easily blends with a variety of decor. The high gloss finish provides a shiny look that is easy to clean.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.sterling-71041112
  • Ürün ailesiBathtubs
  • Ürün grubuPerforma
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi1918-04-03
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)18.5
  • Genişlik (inç)60
  • Derinlik (inç)29
İlgili
  • Ana malzemeDiğer
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 açıklamasıBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bathtubs
  • OmniClass numarası23-31 15 00
  • OmniClass başlığıBathtubs