Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
sterlingplumbing/products/83829f4c-cf5d-47eb-8520-6ba8d7d110b9
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Banyo ve Spalar
Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Right-hand Drain
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Sterling Plumbing
Takip et
Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Right-hand Drain
Delivering a sleek, ergonomic design, this Ensemble bath provides maximum soaking comfort providing lumbar support and a deep bathing well.
Made of solid Vikrell® material for strength, durability and lasting beauty
Designed with a 16" apron
Durable high-gloss finish provides a smooth, shiny surface that is easy to clean.
Gently sloping bath with integral apron
2" wainscot allows tile-down installation above bath deck
Conforms to ANSI Z124.1.2 and CSA B45.1 National Consensus Standards
Can be installed with Wall Set 71374800
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
sterling-71171120
Ürün ailesi
Bath/Shower Units
Ürün grubu
Ensemble
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-01-25
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.sterlingplumbing.com/detail?productNumber=71171120
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Banyo ve Spalar
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Benzer ürünler
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
İndir
Sterling Plumbing
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
İndir
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain
İndir
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Left-Hand Drain
İndir
Sterling Plumbing
Accord® Smooth Series 7124, 60" x 30" x 72" Bath/Shower
İndir
Sterling Plumbing
Performa™ Series 7104, 60" x 29" Bath - Right-hand Drain
İndir