Publiko produktet
AQUABOOST MAB SP3V-3SV

AQUABOOST MAB SP3V-3SV

Aquaboost MAB offers a comprehensive range of standard single, twin and triple pump water boosting solutions for larger domestic, commercial and industrial applications. 

Özellikler
  • AQUABOOST MAB multiple pump sets are arranged for operation as duty pump, with assist/standby pump or pumps (up to three). 

    All are programmed to run in staged cascade operation as the flow demand increases or decreases, AQUABOOST MAB Booster Sets feature system pressure and multi function key display, are WRAS Approved, supplied with advanced pump controls and assembled on a powder coated base frame with all the necessary valves and fittings to ensure ease of installation, efficient and reliable operation.

    Utilising variable speed MAB controls, which continually vary the motor speed to match the changing flow demand pattern, whilst maintaining a constant minimum required system pressure. 

    This mode of operation, adjusts the pump's motor speed to match the building's flow requirements and reduces the power consumption.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.AQUABOOST-MAB-SP3V-3SV
  • Ürün ailesiAQUABOOST BOOSTER SETS
  • Ürün grubuVertical Booster Sets
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-09-01
  • Baskı numarası1
  • Genişlik (mm)900
  • Derinlik (mm)750
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriİngiltere
  • Üretim yeriİngiltere
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Pompalar
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • Uniclass 2015 koduPr_65_53_86_66
  • Uniclass 2015 açıklamasıPressure booster pumps
BIMobject ürün kütüphanesi

Revit için Tasarım Uygulaması

Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

  • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
  • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
  • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin