Publiko produktet
Floor Mounted
Tepid to the Core B/F Combination Shower
Model: T5515-EP-NFT-ABAB

Floor Mounted Tepid to the Core B/F Combination Shower Model: T5515-EP-NFT-ABAB

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.floor-mounted-tepid-to-the-core-b-f-combination-shower-model-t5515-ep-nft-abab
  • Ürün ailesiTepid to the Core Combination Shower
  • Ürün grubuT5515-EP-NFT-ABAB
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-03-28
  • Baskı numarası1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • Uniclass 2015 koduPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 açıklamasıControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıControl Valves
  • OmniClass numarası23-39 21 13
  • OmniClass başlığıWaterflow Controls