Publiko produktet
StoCrete SM S
Sto
Arşivlendi

StoCrete SM S

Quick concrete repair product for repairing concrete structures. Polymer-modified, cementitious concrete repair product (PCC), very good adhesive strength on a concrete substrate, very good application overhead, very good resistance to flow, no separate bonding agent necessary, quick-curing, can be quickly over-coated. Product is in accordance with EN 1504-3.
Özellikler
  • Per mm of layer thickness 1.7 kg/m²
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.stocrete_sm
  • Ürün ailesiStoConcrete
  • Ürün grubuRepair
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2018-09-04
  • Baskı numarası2
  • Derinlik (mm)40
İlgili
  • Ana malzemeBeton
  • İkincil malzemeMortar
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriAlmanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Beton
  • UNSPSC adıConcrete and mortars
  • UNSPSC kodu301115