Publiko produktet
StoPox WL 100
StoPox WL 100
StoPox WL 100
StoPox WL 100
    Sto
    Arşivlendi

    StoPox WL 100

    Coloured sealing coat for industrial flooring and traffic areas. Interior areas and areas exposed to weathering, for cementitious substrates, magnesite and calcium sulphate screeds, water vapour permeable, water-dilutable, very good adhesion to the substrate, low VOC emissions, Product is in accordance with EN 1504-2. Product is in accordance with EN 13813.
    Özellikler
    • 0.30 - 0.50 kg/m
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.stopox_wl_100
    • Ürün ailesiStoConcrete
    • Ürün grubuProtect
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2018-09-04
    • Baskı numarası2
    • Derinlik (mm)1
    İlgili
    • Ana malzemeEpoksi
    • İkincil malzemeEpoksi
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Koruyucu Kaplamalar
    • UNSPSC adıSurface
    • UNSPSC kodu301521