Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
storax-bv/products/7825b0d6-ebe7-4216-9956-71da992cd757
Ev
Kategoriler
Duvarlar
Kaplama
Storax Louvre Wall ST-050-00
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Storax B.V.
Takip et
Storax Louvre Wall ST-050-00
ST-050-00 | Extruded aluminium profile with 50 mm pitch and 49% physical free area. Suitable for fixed and variable step spacings (50–100 mm).
İndir
Özellikler
Özellikler
ST-050-00 | Extruded aluminium profile with 50 mm pitch and 49% physical free area. Suitable for fixed and variable step spacings (50–100 mm). Made from EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Blade bendable (min. radius 800 mm). Optional top/bottom blades: ST-050-02, ST-050-03/-04. Single/double doors with STORAX fittings. Louvre holders: ST-050-11/-12 (fixed), ST-050-13/-14 (variable). Max. span 1200 mm at wind load qb 800 Pa. Profile dimensions: 41 x 56 mm.
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
st-050-00
Tip
İnşaat Malzemesi
Yayınlanma tarihi
2025-07-11
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.storax.nl/producten/lamellenwanden/st-050-00-49/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Alüminyum
Tasarım yeri
Belçika
Üretim yeri
Belçika
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Duvarlar - Kaplama
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Hollanda
Benzer ürünler
PAC-CLAD | Petersen
1/2" & 7/8" Corrugated Panel
3.7
(
12
)
İndir
Buechel Stone
Ledgestone Wall Cladding
İndir
Longboard Products
Indoor Screens & Partitions - Privacy Beams
İndir
Longboard Products
Exterior Cladding - Tongue & Groove Planks - Textured
İndir
Evolve Stone
Monument Gate Stone Veneer
İndir
Buechel Stone
Mosaic Wall Caldding
İndir