Publiko produktet
Storax Louvre Wall ST-066-perfo
Storax B.V.

Storax Louvre Wall ST-066-perfo

ST-066-PERFO | Extruded dummy louvre with insect-repellent perforation (33 x 3 mm) and 66 mm pitch.
Özellikler
  • ST-066-PERFO | Extruded dummy louvre with insect-repellent perforation (33 x 3 mm) and 66 mm pitch. Physical free area: 32%. Optional version without perforation available (ST-066-CLOSE). Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Mounted with louvre holder ST-066-11/-12, pre-mounted on support profile. Technical data: depth 55 mm, height 76.5 mm, K-factor intake 16.52, visual free area 70%, max. span 2300 mm (qb 800 Pa).
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.st-066-perfo
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2025-07-11
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Kaplama

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Hollanda