Publiko produktet
Itaca Backlit LED Mirror
Itaca Backlit LED Mirror
Itaca Backlit LED Mirror
Itaca Backlit LED Mirror
Itaca Backlit LED Mirror

    Itaca Backlit LED Mirror

    The Itaca backlit mirror features a triangular shape and a cool light finish, making it perfect for bathroom use. It includes a touch sensor to adjust the light intensity. 

    Özellikler
    • Ref: 187260007

      • Backlit LED mirror
      • Dimensions: 79 × 57 cm
      • Voltage: 110–220 V
      • Light colour: Cool white
      • Touch sensor for light intensity adjustment
      • Touch sensor for anti-fog function
      • IP44 rating
      • Made in Spain

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.itaca_mirror
    • Ürün ailesiMirrors
    • Ürün grubuMirrors
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-01-03
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • Uniclass 2015 koduPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMirrors
    • OmniClass numarası23-21 37 13 15
    • OmniClass başlığıMirrors