Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
strohm-teka/products/22f6b28c-5949-4815-9c60-45051e231f04
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Musluklar/ Bataryalar
SOLLER washbasin mixer (no pop-up waste)
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
STROHM TEKA Sanitary systems
Takip et
SOLLER washbasin mixer (no pop-up waste)
• Without pop-up waste • Anti-scale aerator with water flow limiter 5 l/min. Saves up to 60% water • 3/8” flexible inlet pipes • Adjustable water stream directly at the aerator
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
soller_washbasin_mixer_no_pop_up_waste
Ürün ailesi
Bath taps
Ürün grubu
Bath taps
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2024-01-03
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://strohm.fra1.digitaloceanspaces.com/2023/06/16130639/strohm_catalogonacional_junio16.pdf
İlgili
İlgili
Tasarım yeri
İspanya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Musluklar/ Bataryalar
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 açıklaması
Baths
CSI MasterFormat 2014 kodu
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass numarası
23-31 11 19
OmniClass başlığı
Faucet Mixing Valves
Benzer ürünler
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
İndir
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
İndir
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
İndir
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
İndir
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
İndir
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
İndir