Publiko produktet
STRUGAL S110P Window (Two-Leaf)
STRUGAL S110P Window (Two-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S110P Window (Two-Leaf)

    4.8 / 5 yıldız4.8(21 incelemeler)
    A raisable sliding window with inline opening option. Raisable sliding window that is ideal for covering large areas Its metal fittings are designed to withstand leaves of up to 400 kg, making it a robust solution for large areas.
    Özellikler
    • • 110-mm frames • 45-mm leaves • Reference section of 143 mm • Perimeter frames and leaves are assembled using highprecision squares. • The ideal application for covering large open spaces. • Raisable high-quality metal fittings are of our own manufacture • Metal fittings designed for heavy leaves of up to 400 kg • Inline slider opening option
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.strugal_s110p2
    • Ürün ailesiSistemas Correderas
    • Ürün grubuSTRUGAL S110P
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-06-27
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemePoliamid
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Açma Sürgüsü
    • IFC sınıflandırmasıPencere
    • UNSPSC adıWindows
    • UNSPSC kodu301716
    • Uniclass 2015 koduEF_25_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıWindows
    • OmniClass numarası23-17 13 00
    • OmniClass başlığıWindows
    • CSI UniFormat II koduB2020
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Windows

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Afrika
    İspanya
    Fas
    Portekiz