Publiko produktet
STRUGAL S70P Window (Four-Leaf)
STRUGAL S70P Window (Four-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S70P Window (Four-Leaf)

    4.6 / 5 yıldız4.6(55 incelemeler)
    The basic economic sliding window with 70 mm frames. These basic sliding windows with 70 mm frames enable the central leaves to be reinforced to provide the system with greater strength.
    Özellikler
    • • 70 mm frames • 27-mm leaves • Reference section of 103 mm • Perimeter frames and leaves are assembled using highprecision squares • High-quality metal fittings, draught excluders and accessories are of our own manufacture • Central leaf reinforcement option
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.strugal_s70p4
    • Ürün ailesiSistemas Correderas
    • Ürün grubuSTRUGAL S70P
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-06-27
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemePoliamid
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Açma Sürgüsü
    • IFC sınıflandırmasıPencere
    • UNSPSC adıWindows
    • UNSPSC kodu301716
    • Uniclass 2015 koduEF_25_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıWindows
    • OmniClass numarası23-17 13 00
    • OmniClass başlığıWindows
    • CSI UniFormat II koduB2020
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Windows

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Afrika
    İspanya
    Fas
    Portekiz