Publiko produktet
STRUGAL S72RPC Door (Two-Leaf)
STRUGAL S72RPC Door (Two-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S72RPC Door (Two-Leaf)

    4.2 / 5 yıldız4.2(6 incelemeler)

    An optimum solution for high-transit doors. Coplanar door system with 72 mm frames and leaves for high-transit areas.

    Özellikler
    • 72.5 mm frames and sashes.

      Coplanar pedestrian door systems with straight lines of Eurogroove.

      Compatible with STRUGAL S74RP accessories and elements.

      System with central joint and possibility of reduced frame.

      Valid for emergency exit configuration with anti-panic devices according to EN 179 and EN 1125.

      Door profiles with thermally broken system.

      Double sealing joint.

      Possibility of 2 levels of thermal insulation using passive insulating foams and polyolefins: Basic and Efficiency (E).

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.strugal_s72rpc2
    • Ürün ailesiSistemas Practicables
    • Ürün grubuSTRUGAL S72RPC
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-09-29
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemePoliamid
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - arpma Kapılar
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • UNSPSC adıDoors
    • UNSPSC kodu301715
    • Uniclass 2015 koduEF_25_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıDoors and Frames
    • OmniClass numarası23-17 11 00
    • OmniClass başlığıDoors
    • CSI UniFormat II koduC1020
    • CSI UniFormat II başlığıInterior Doors

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Afrika
    İspanya
    Fas
    Portekiz