Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
suntech/products/78a766c3-6c98-4391-ba93-cfbc2fe8537d
Ev
Kategoriler
Yapı
Çatı
Suntech Roof Metal Sheet SPU-20-800
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
SUNTECH ซันเทค
Takip et
Suntech Roof Metal Sheet SPU-20-800
It is a low-cost, suitable for small houses and factories, but is much better in heat and sound insulation.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
Suntech_Roof_Metal_Sheet_SPU-20-800
Ürün ailesi
Roof
Ürün grubu
Metal Sheet
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2022-03-22
Baskı numarası
1
Genişlik (mm)
800
Derinlik (mm)
20
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.suntechsteel.com/images/suntech-catalog-2020.pdf
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Metal
Üretim yeri
Tayland
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Yapı - Çatı
Benzer ürünler
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
İndir
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
İndir
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
İndir
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
İndir
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
İndir
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
İndir